text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49개 제품이 발견됨
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
DC 및 3상 모터 감시용 standstill 모니터링 릴레이, 2x C/O 접점, 스크류 유형 플러그인 단자 , 폭 22.5mm, UB = 24 - 240V AC/DC.

요청
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 42~48 VAC.

요청
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.01~15 A 선택 가능, 0, 40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC.

요청
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 110~130 VAC.

요청
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 0.40~400 Hz, 측정 전압 1 VAC/VDC, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VAC/VDC, 120/240 VAC.

요청
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
과전압/저전압 값 및 3페이즈 전원 장치의 페이즈 순서 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 40~400 Hz, 측정 전압 400/480 VAC, 폭 22.5mm, UB = 24 VAC.

요청
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
과전압/저전압 값 및 3페이즈 전원 장치의 페이즈 순서 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 40~400 Hz, 측정 전압 415/460 VAC, 폭 22.5mm, UB = 230 VAC.

요청
S1MS 400VAC 2c/o
839770
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 400 VAC.

요청
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
VDE 0545에 따른 용접용 변압기 고장 전압 모니터링, 6x 측정 입력 회로 0 - 690V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, 반응 전압 24V AC/DC, 폭 45mm, UB = 24 - 42V AC, 4 ...

요청
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~550 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890110
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~240 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
주파수 제어 모터용 1상 및 3상 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0 - 1000 Hz, 측정 전압 0 - 550V AC/DC, 1x C/O 출력, 1x 아날로그 출력 0 - 10V DC 또는 ...

요청
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
주파수 제어 모터용 1상 및 3상 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0 - 1000 Hz, 측정 전압 0 - 415V AC/DC, 1x C/O 출력, 1x 아날로그 출력 0 - 10V DC 또는 ...

요청
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
890140
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~120 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 mA ...

요청
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
접지 결함 모니터링 릴레이는 갈바닉 절연 DC 및 AC 전압 전원 장치에서 절연 장애(200 kOhm) 방지 기능 제공, 폭 22.5mm, UB = 24~240 VAC/VDC.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택