닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"890071","name":"S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}

실제 제품은 다를 수 있음
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
제품 번호: 890071
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의
유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압
0~550 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 mA 1개,
폭 = 22.5 mm, UB = 110~230 VAC/VDC, 시동 억제 시간 0s.
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
CCC UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 230 V |
공급 전압 유형 U1 | AC |
전력 소모 AC | 5 VA |
최대 장치 회로 차단기 | 최대 도체 단면 |
측정 회로
U 측정 범위 아날로그 입력 | 0 - 550 V |
I 측정 범위 아날로그 입력 | 9 A |
측정 가능 아날로그 입력 주파수 범위 | 0 - 1000 Hz |
발전기 작동 중 출력 신호
발전기 모드의 출력 전압 | 0 - -10V |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
안전 접점: UL에서 AC | 250 V AC |
릴레이 접점 재료 | AgCdO |
추가 접점 사양 릴레이 | + 3.0 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | 0 - 55 °C |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | IP40 |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
하단 섹션 하우징 소재 | PPO UL 94 V0 |
전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
하우징 소재 상부 파트 | PPO UL 94 V0 |
커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 고정 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 10 AWG |
높이 직경 | 87 mm |
폭 치수 | 22.5 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 140 g |
총중량 | 150 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
오염물질 비율 % | > 0,1 |
CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27210127 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002479 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548007022 |
용량 | 0.301 dm3 |
Harmonized System Code | 90303370 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |