닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선,
수동/자동 리셋, 출력: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V
DC, 폭: 12.5mm, 플러그인 스크류 단자,
E-STOP 모니터링, 안전 게이트.
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선,
수동/자동 리셋, 출력: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V
DC, 폭: 12.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, E-STOP 모니터링,
안전 게이 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지기능 미포함),
수동/자동 리셋,
출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 17.5mm, 플러그인
스 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지기능 미포함),
수동/자동 리셋,
출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 17.5mm, 플러그인
스 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지
기능 포함/미포함), 수동/자동
리셋, 출력: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 17.5mm,
스크류 타입 플 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지
기능 포함/미포함), 수동/자동
리셋, 출력: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 17.5mm, 플러그인
스프링 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지
기능 포함/미포함), 수동/자동
리셋, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널
배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O,1 N/C, 1 SC,UB
48 - 240V AC/DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지
기능 포함/미포함), 수동/자동
리셋, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널
배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O,1 N/C, 1 SC,UB =
24 V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지
기능 포함/미포함), 수동/자동
리셋, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널
배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1xSC, UB
= 24V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널
배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O,1 N/C, 1 SC,UB
= 240 V AC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지
기능 포함/미포함), 수동/자동
리셋, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널
배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC,UB
= 48 - 240 V AC/DC, 폭: 22.5mm, ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널
배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O,1 N/C,,UB
= 24 V DC, 폭: 22.5mm,
스프링 타입 플러그인 단자, ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널
배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC,UB =
48 - 240 V AC/DC, 폭: 22.5mm, ...
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.