닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"837300","name":"S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}

실제 제품은 다를 수 있음
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
제품 번호: 837300
과전압/저전압 값 및 3페이즈 전원 장치의 페이즈 순서 감시를
위한 전압 모니터링 릴레이, 40~400 Hz,
측정 전압 400/480 VAC, 폭 22.5mm, UB = 24 VAC.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품... 추가 정보
단계적 폐지 조항
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
과전압/저전압 값 및 3페이즈 전원 장치의 페이즈 순서 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 40~400 Hz, 측정 전압 400/480 VAC, 폭 22.5mm, UB = 24 VAC. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
일반 데이터
승인 |
CE
CCC UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | AC |
전력 소모 AC | 2 |
최대 장치 회로 차단기 | 최대 도체 단면 |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
릴레이 접점 재료 | AgCdO |
추가 접점 사양 릴레이 | + 3.0 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -15 - 55 °C |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | VDE 0110-1 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | IP40 |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
하단 섹션 하우징 소재 | PPO UL 94 V0 |
전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
하우징 소재 상부 파트 | PPO UL 94 V0 |
커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 고정 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 10 AWG |
높이 직경 | 87 mm |
폭 치수 | 22.5 mm |
깊이 치수 | 122 mm |
순중량 | 160 g |
총중량 | 170 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371801 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548007466 |
용량 | 0.294 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |