838000 S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC 다운로드 최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 0.40~400 Hz, 측정 전압 1 VAC/VDC, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VAC/VDC, 120/240 VAC. 요청 재고 준비 중 재고 있음 요청 비교 요청 장바구니에 추가 {"id":"838000","name":"S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}