최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이,
12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400
Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 42~48 VAC,
측정 입력은 극성에 민감하 ...
요청
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.