840410 S1MN 110VAC 2c/o 다운로드 액세서리 모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 110 VAC. 요청 재고 준비 중 재고 있음 요청 비교 요청 장바구니에 추가 {"id":"840410","name":"S1MN 110VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}