-
센서 기술 (892)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (329)
- 안전 게이트 시스템 (193)
-
라이트커튼 (300)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (194)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (4)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (12)
- 고급형 2 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손가락 보호 (11)
- 슬림라인 타입 2 라이트그리드, 손 보호용 (8)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손가락 보호용 (21)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손 보호용 (8)
- PSENopt 액세서리 (73)
- PSENopt II - 라이트 커튼 (102)
- 광전자 센서 (4)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (194)
- 안전 카메라 시스템 (20)
- Safe radar systems (5)
- 안전 레이져 스캐너 (18)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (546)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (258)
- 콘트롤러 (329)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (532)
- 네트워크 (27)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (239)
- 소프트웨어 (17)
- 연결 기술 (305)
필터링 기준
보호 종류, 호스팅
커넥션 터미널
과전압 범위
장착 위치
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)
标准
공급 전압 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (4)
- 48.0 - 240.0 (4)
공간 및 연면 오염도
전력 소모 DC
대기 온도 (°C)
승인
터미널 스타일
양수 버튼
PNOZsigma 제품군에 속한 안전 릴레이로 양수 제어 푸시 버튼의 안전한 모니터링을 위한 제품입니다. 두 가지 버전으로 제공됩니다. EN 574에 따라 Type IIIC 및 Type IIIA의 두 가지로 출시되었습니다.
더 알아보기

8개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선,
1 N/O, 1 N/C(푸시버튼당), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC,
폭: 22.5mm, 플러그인 스크류 단자, 양수 ...
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 양수 버튼 제어 릴레이,
입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB =48 - 240
V AC/DC, 폭: 22.5mm, 플러 ...
재고 없음
재고 준비 중
재고 있음
요청
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선,
1 N/O, 1 N/C(푸시버튼당), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC,
폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, ...
재고 없음
재고 준비 중
재고 있음
요청
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 양수 버튼 제어 릴레이,
입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB =48 - 240
V AC/DC, 폭: 22.5mm, 스프 ...
재고 없음
재고 준비 중
재고 있음
요청
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 접점들의
교차 단락 감지가 가능한 2-채널 배선, 1 N/O(푸시버튼당), 출력: 3 N/O, 1N/C,
1 SC, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 ...
재고 없음
재고 준비 중
재고 있음
요청
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 양수 버튼 제어 릴레이,
입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB =48 - 240
V AC/DC, 폭: 22.5mm, 플러 ...
재고 없음
재고 준비 중
재고 있음
요청
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1 N/O(푸시버튼당),
출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플러그인
스프링 타입 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, ...
재고 없음
재고 준비 중
재고 있음
요청
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 양수 버튼 제어 릴레이,
입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB =48 - 240
V AC/DC, 폭: 22.5mm, 스프 ...
재고 없음
재고 준비 중
재고 있음
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.