text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
2개 제품이 발견됨
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
접지 결함 모니터링 릴레이는 갈바닉 절연 DC 및 AC 전압 전원 장치에서 절연 장애(200 kOhm) 방지 기능 제공, 폭 22.5mm, UB = 24~240 VAC/VDC.

요청
S1EN  50KOhm 24-240VAC/DC
884100
접지 결함 모니터링 릴레이는 갈바닉 절연 DC 및AC 전압 전원 장치에서 절연 장애(50 kOhm) 방지 기능 제공, 폭 22.5mm, UB = 24 - 240V AC/DC.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택