text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
14개 제품이 발견됨
PRMS set
9A000012
메서드 4 ~ ISO/TS 15066에 따라 HRC 어플리케이션을 평가하기 위한 힘과 압력 측정용 충돌 측정 풀세트.

PRMS spring 10
9A000002
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf

PRMS spring 25
9A000003
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf

PRMS spring 30
9A000004
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

PRMS spring 35
9A000005
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf

PRMS spring 40
9A000006
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

PRMS spring 50
9A000007
Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf

PRMS spring 60
9A000008
Spring with spring constant 60 N/mm for mounting in PROB mdf

PRMS spring 75
9A000009
Spring with spring constant 75 N/mm for mounting in PROB mdf

PRMS spring 150
9A000010
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf

PRMS scanner
9A000011
Scanner for digitizing pressure measurement films

PRMS film kit
9A000013
Set of pressure indicating films 3 boxes: 1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250- 1200 N/ ...

PRMS calibration sheet
9A000014
Calibration sheet for more accurate preasure measuremt evaluation at PRMS device

PRMS compress kit
9A000017
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: materia ...







Excel 다운로드 창이 열립니다. 제품 수량에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 언제든지 쇼핑몰로 돌아와 쇼핑을 계속하실 수 있습니다.

다운로드 목록 열기

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.