안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x
보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋,
UB = 24V DC, 폭: 22.5mm ...
- 홈페이지로 돌아가기
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체)
- 안전 릴레이 / 보호 릴레이
- PNOZelog - 안전 릴레이
- 압력에 민감한 매트 모니터링
-
센서 기술 (892)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (329)
- 안전 게이트 시스템 (193)
-
라이트커튼 (300)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (194)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (4)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (12)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (12)
- 고급형 2 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손가락 보호 (11)
- 슬림라인 타입 2 라이트그리드, 손 보호용 (8)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손가락 보호용 (21)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손 보호용 (8)
- PSENopt 액세서리 (73)
- PSENopt II - 라이트 커튼 (102)
- 광전자 센서 (4)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (194)
- 안전 카메라 시스템 (20)
- Safe radar systems (5)
- 안전 레이져 스캐너 (18)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (546)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (258)
- 콘트롤러 (329)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (532)
- 네트워크 (27)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (239)
- 소프트웨어 (17)
- 연결 기술 (305)

4개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x
보조 출력(SC 유형), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V
DC, 폭: 22.5mm, 스크류 ...
재고 없음
재고 준비 중
재고 있음
요청
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x
보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋,
UB = 24V DC, 폭: 22.5mm ...
재고 없음
재고 준비 중
재고 있음
요청
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x
보조 출력(SC 유형), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V
DC, 폭: 22.5mm, 스프링 ...
재고 없음
재고 준비 중
재고 있음
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.