text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
120개 제품이 발견됨
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 3 N/O, 1 N/C, UB = 230 V AC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 피드백 루프.

PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능), 출력: 7 n/o, 1 n/c, 1x SC, 자동/수동/모니터링형 시동, UB 24V AC/DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내 ...

PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 불가능), 출력: 3 n/o 자동/수동/모니터링형 시동, UB 24V AC/DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링 ...

PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 5 n/o, 1 n/c,UB 24V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 3 n/o, 1 n/c,1x SC, 자동/모니터링형 시동, UB 24V AC/DC, 폭: 45 mm, 플러그인 스프 ...

PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2 n/o 자동/수동/모니터링형 시동, UB 24V AC/DC, 폭: 22.5 mm, 플러그인 스크류 단자, E-S ...

PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 6 N/O, 4 N/C, UB = 24V DC, 폭:90mm, 스크류 단자 내장, 안전 게이트 모니터, 동시성 모니터링 약 ...

PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 1 N/O, 1 N/C, 자동/수동 리셋, UB = 24 V AC/DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 피드백 루프 ...

PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 2 N/O, 자동/수동 리셋, UB = 240 V AC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 2 N/O, 자동/수동 리셋, UB = 120 V AC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 2 N/O, 자동/수동 리셋, UB = 110 V AC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

PNOZ X7 115VAC 2n/o
774054
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 2 N/O, 자동/수동 리셋, UB = 115 V AC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

PNOZ X7 230VAC 2n/o
774056
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 2 n/o, 자동/수동 시동, UB 230V AC, 폭: 22.5 mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
774050
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 N/O, 1SC, 자동/수동 리셋, 스타트업 테스트, UB = 24 V DC, 폭: ...

PNOZ X7 48VAC 2n/o
774049
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 2 N/O, 자동/수동 리셋, UB = 48 V AC, 폭: 22.5 mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774081
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형/수동 리셋, 스타트업 테스트, UB = 42 V AC/24 ...

PNOZ X7 24VACDC 2n/o
774059
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 2 n/o, 자동/수동 시동, UB 24V AC/DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774085
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/수동/모니터링형 리셋, 스타트업 테스트, UB = 110 - 120 V ...

PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774086
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능), 출력: 3 n/o, 1 n/c, 1x SC, 자동/수동/모니터링형 시동, UB 230 - 240V AC/24V DC, 폭: 90m ...

PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 3 n/o, 1 n/c, 자동/수동 시동, UB 24V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 터미널.







Excel 다운로드 창이 열립니다. 제품 수량에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 언제든지 쇼핑몰로 돌아와 쇼핑을 계속하실 수 있습니다.

다운로드 목록 열기
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.