text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
13개 제품이 발견됨
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC, 측정 입력은 극성에 민감하지 않 ...

요청
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC.

요청
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
과전압/저전압 값 및 3페이즈 전원 장치의 페이즈 순서 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 40~400 Hz, 측정 전압 400/440 VAC, 폭 22.5mm, UB = 24 VDC, 히스테리시스 40%.

요청
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
최대 전류 값의 전류 모니터링 릴레이, 모든 극성의 측정 입력, 측정 범위 0.01 - 50A 사이에서 12단계 선택 가능,0.40 - 400 Hz, 폭 22.5mm, UB = 24 - 240V AC, 24V DC. ...

요청
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.01~15 A 선택 가능, 0, 40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC.

요청
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890110
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~240 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
주파수 제어 모터용 1상 및 3상 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0 - 1000 Hz, 측정 전압 0 - 550V AC/DC, 1x C/O 출력, 1x 아날로그 출력 0 - 10V DC 또는 ...

요청
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
주파수 제어 모터용 1상 및 3상 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0 - 1000 Hz, 측정 전압 0 - 415V AC/DC, 1x C/O 출력, 1x 아날로그 출력 0 - 10V DC 또는 ...

요청
S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890130
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~550 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890010
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~240 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
유효 전력 컨버터, 정격 & 흡수 유효 전력용 측정 장치, 최대 3개 모터/발전기, 측정 전압 230 VAC, UB = 24VDC, 폭 90 mm.

요청
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
유효 전력 컨버터, 정격 & 흡수 유효 전력용 측정 장치, 최대 3x 모터/제너레이터, 측정 전압 400V AC, 폭 폭 90mm, UB = 24V DC.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택