text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
2개 제품이 발견됨
PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c
710001
PNOZcompact 안전 릴레이 (독립형), 입력: 2-채널 배선(접점들의 교차 단락감지 가능), 수동/자동 시동, 출력: 3 n/o, 1 n/c, UB 24V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 조립형단자 (장치 ...

PNOZ c2 24VDC 2n/o
710002
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 2x N/O, 1x SC, 수동 리셋, UB =24 V DC, 폭: 22.5mm, 플러그인이 아닌 스프링 타입 단자, 2x ...

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택