text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1
  • 2(current)
  • 3
49개 제품이 발견됨
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~550 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890110
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~240 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
주파수 제어 모터용 1상 및 3상 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0 - 1000 Hz, 측정 전압 0 - 550V AC/DC, 1x C/O 출력, 1x 아날로그 출력 0 - 10V DC 또는 ...

요청
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
주파수 제어 모터용 1상 및 3상 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0 - 1000 Hz, 측정 전압 0 - 415V AC/DC, 1x C/O 출력, 1x 아날로그 출력 0 - 10V DC 또는 ...

요청
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
890140
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~120 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~415 VAC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 mA ...

요청
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
접지 결함 모니터링 릴레이는 갈바닉 절연 DC 및 AC 전압 전원 장치에서 절연 장애(200 kOhm) 방지 기능 제공, 폭 22.5mm, UB = 24~240 VAC/VDC.

요청
S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890130
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~550 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1EN  50KOhm 24-240VAC/DC
884100
접지 결함 모니터링 릴레이는 갈바닉 절연 DC 및AC 전압 전원 장치에서 절연 장애(50 kOhm) 방지 기능 제공, 폭 22.5mm, UB = 24 - 240V AC/DC.

요청
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890070
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~550 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC
890050
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~240 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890010
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~240 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 ...

요청
S1PN 550-690VAC 2c/o
890220
페이즈 순서, 페이즈 고장, 3페이즈 전원의 비대칭을 탐지하는 페이즈 순 모니터링 릴레이, 측정 전압= 공급 전압, C/O 접점 2개, 폭 22.5 mm, UB = 550~690 VAC.

요청
S1PN 200-240VAC 2c/o
890200
페이즈 순서, 페이즈 고장, 3페이즈 전원의 비대칭을 탐지하는 페이즈 순 모니터링 릴레이, 측정 전압= 공급 전압, C/O 접점 2개, 폭 22.5 mm, UB = 220~240 VAC.

요청
S1PN 400-500VAC 2c/o
890210
상 순서, 상 고장, 3상 전원의 비대칭을 탐지하는 상순 감시 릴레이, 측정 전압= 공급 전압, 2x C/O 접점, 폭 22.5mm, UB = 400 - 500V AC.

요청
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
유효 전력 컨버터, 정격 & 흡수 유효 전력용 측정 장치, 최대 3개 모터/발전기, 측정 전압 230 VAC, UB = 24VDC, 폭 90 mm.

요청
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
유효 전력 컨버터, 정격 & 흡수 유효 전력용 측정 장치, 최대 3x 모터/제너레이터, 측정 전압 400V AC, 폭 폭 90mm, UB = 24V DC.

요청
  • 1
  • 2(current)
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택