닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"490192","name":"P3WP3P C/10A/230VAC","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 2.5 W |
최대 장치 회로 차단기 | 최대 도체 단면 |
측정 회로
U 측정 범위 아날로그 입력 | 230 V |
I 측정 범위 아날로그 입력 | 0 - 10 A |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | 0 - 60 °C |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
하단 섹션 하우징 소재 | PPO UL 94 V0 |
전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 22 - 12 AWG |
높이 직경 | 90 mm |
폭 치수 | 94 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 410 g |
총중량 | 465 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548064230 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371806 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001443 |
용량 | 1.296 |