閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380602","name":"PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
製品コード: 380602
GTIN:
産業用Ethernetスイッチ、管理型、標準10/100 Base TX 6個、RJ45
ポート、100BASE-FXマルチモードSCポート2個、リング冗長MRP。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 19170106 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000037 |
| ETIM Reference Feature | EC000734 |
アクセサリ(オプション)
SafetyNET p Cable per mtr
380000
メートル単位、Cat5e(100mビット/s)、PUR、黄色RAL1003、2x2x0.35、シングルワイヤ
色: 白、黄、青、オレンジ
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、4ピン、Cat5e、AWG 22 (4芯)、
ケーブル径: 6.3~6.7mm