关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"380602","name":"PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
产品物料号: 380602
GTIN:
工业以太网交换机,受托管, 6 个标准 10/100 基础 TX , RJ45
端口, 2 个 100BASE-FX 多模 SC 端口,环形冗余 MRP。
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
般数据
| Approval |
CE
cULus Listed |
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) |
10
60 |
| 电源电压类型U1 | DC |
环境数据
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
0
60 |
| 湿度额定值 | 95 % r.h.40 °C |
| EMC 达到标准 ... |
EN 55022 等级A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 第 15 部分 A 类 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
机械数据
| 高度尺寸 | 131 |
| 宽度尺寸 | 74 |
| 深度尺寸 | 111 |
| 净重 | 430 |
| 总重 | 752 |
环境
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-9.1 |
| eClass 引用功能 | 19170106 |
| eTIM 版本 | ETIM-7.0 |
| eTIM 参考组 | EG000037 |
| ETIM 引用功能 | EC000734 |