text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP

제품 번호: 380602
GTIN: 
산업용 이더넷 스위치, 관리형, 6x 규격 10/100 BASE TX, RJ45 포트, 2x 100BASE-FX 멀티모드 SC 포트, 링 리던던시 MRP.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
cULus 등재  
 
공급 전압 (V) 10  
60  
공급 전압 유형 U1 DC  
대기 온도 0  
60  
습도 등급 40°C에서 95% 상대 습도  
EMC 수행 표준... EN 55022 클래스 A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 15부 클래스 A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 호스팅 IP20  
높이 직경 131  
폭 치수 74  
깊이 치수 111  
순중량 430  
총중량 752  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS 버전 ECLASS-9.1  
ECLASS 참조 기능 19170106  
ETIM 버전 ETIM-7.0  
ETIM 참조 그룹 EG000037  
ETIM 참조 기능 EC000734  
 

선택적 액세서리

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
미터 단위, Cat5e(100mBit/s), PUR, 노란색 RAL1003, 2x2x0.35, 색상 싱글 와이어: 흰색, 노란색, 파란색, 주황색
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 플러그인 커넥터, 스트레이트, IP20, 4-핀, Cat5e, AWG 22(4-코어), 케이블 직경: 6.3-6.7mm