text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP

Productnummer: 380602
GTIN: 
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x standaard 10/100 BASE TX, RJ45- poorten, 2 x 100BASE-FX Multimode SC-poorten, ringredundantie MRP.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Eenheid

Uw prijs

€2,032.21

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
 
Voedingsspanning (V) 10  
60  
Type voedingsspanning U1 DC  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 40 °C  
EMC volgens norm .... EN 55022 klasse A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 deel 15 klasse A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 131  
Afmeting breedte 74  
Afmeting diepte 111  
Nettogewicht 430  
Brutogewicht 752  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 19170106  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000037  
ETIM reference feature EC000734  
 

Optionele accessoires

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
€21.81