Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380602","name":"PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
Numero dell'articolo: 380602
GTIN:
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, porte
RJ45, 2 x porte SC Multimode da 100BASE-FX, ridondanza ad anello MRP.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
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
cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
10
60 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Indicazione umidità | 95 % UR a 40 °C |
| EMC sec. norma .... |
EN 55022 classe A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 Parte 15 classe A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Altezza | 131 |
| Larghezza | 74 |
| Profondità | 111 |
| Peso netto | 430 |
| Peso lordo | 752 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 19170106 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000037 |
| ETIM Reference Feature | EC000734 |
Accessori opzionali
SafetyNET p Cable
380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore
dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Connettore RJ45, assiale, IP20, 4 poli, Cat5e, AWG 22 (4 fili),
Diametro del cavo: 6,3-6,7mm