text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP

Ürün numarası: 380602
GTIN: 
Endüstriyel Ethernet Siviçi, yönetilir, 6 x standart 10/100 BASE TX,RJ45 bağlantı noktası, 2 x 100BASE-FX çok modlu SC bağlantı noktası, halkayedekli MRP.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
cULus Listed  
 
Besleme gerilimi (V) 10  
60  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Nem oranı 40°C'de %95 r. h.  
Standarda göre EMC ... EN 55022 Class A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Kısım 15 Sınıf A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Yükseklik boyutu 131  
Genislik boyutu 74  
Derinlik boyutu 111  
Net agirlik 430  
Brüt ağırlık 752  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 19170106  
ETIM Sürümü ETIM-7,0  
ETIM Referans Grubu EG000037  
ETIM Referans Özelliği EC000734  
 

Opsiyonel aksesuarlar

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli), kablo çapı: 6,3-6,7 mm