Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380602","name":"PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}

PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
Номер артикула: 380602
Промышленный сетевой коммутатор Ethernet, управляемый, 6 стандартныхпортов 10/100 BASE TX, порты
RJ45, 2 мультимодовых полупроводниковых порта 100BASE-FX, кольцевоерезервирование по протоколу MRP.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 10 - 60 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 40 °C |
ЭМС по стандарту... |
EN 55022, класс A
EN 61000-4-4 FCC CFR47, часть 15, класс A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
Размер по высоте | 131 mm |
Размер по ширине | 74 mm |
Размер по глубине | 111 mm |
Вес нетто | 430 g |
Вес брутто | 752 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
Эталонная функция ECLASS | 19170106 |
Версия ETIM | ETIM-7.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000037 |
Эталонная функция ETIM | EC000734 |
Дополнительные принадлежности

SafetyNET p Cable
380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет
сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый

SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 4-контактный, Cat5e, AWG 22 (4-жильный),
диаметр кабеля: 6,3-6,7 мм