text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP

Numer produktu: 380602
GTIN: 
Przemysłowy switch ethernetowy, zarządzany, 6 x standard 10/100 BASE TX,porty RJ45, 2 x port multimode 100BASE-FX SC, redundancja pierścieniowa MRP.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Sztuka

Cena

€2,032.21

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
 
Napięcie zasilania (V) 10  
60  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Temperatura pracy 0  
60  
Klasa wilgotności RH 95% w temp. 40°C  
EMC wg standardu... EN 55022 klasa A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 cz. 15 klasa A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 131  
Szerokość 74  
Głębokość 111  
Ciężar netto 430  
Ciężar brutto 752  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 19170106  
Wersja ETIM ETIM-7.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000037  
Funkcja odniesienia ETIM EC000734  
 

Akcesoria opcjonalne

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Na metry, Cat5e (100mBit/s), PUR, żółty RAL1003, 2x2x0,35, kolor poszczególnych żył: Biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 4-pinowe, Cat5e, AWG 22 (4-żyłowe), średnica przewodu: 6,3-6,7mm
€21.81