Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380602","name":"PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP","price":"15445.0","currency":"DKK","category":null}
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
Produktnummer: 380602
GTIN:
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45-
porte, 2 x 100BASE-FX Multimode SC-porte, ringredundans MRP.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Styk
Din pris
Kr.15,445.00
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
cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
10
60 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 40 °C |
| EMC iht. standard .... |
EN 55022 Class A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 Part 15 Class A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 131 |
| Mål, bredde | 74 |
| Mål, dybde | 111 |
| Nettovægt | 430 |
| Bruttovægt | 752 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 19170106 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000037 |
| ETIM Reference Feature | EC000734 |
Ekstra tilbehør
SafetyNET p Cable
380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på
enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.30.00
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere),
kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Kr.166.00