text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP

Número de producto: 380602
GTIN: 
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x standard 10/100 BASE TX, RJ45 ports, 2 x 100BASE-FX multimode SC ports, ring redundancy MRP.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
 
Tensión alimentación (V) 10  
60  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Temperatura ambiente 0  
60  
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 40 °C  
CEM según normativa .... EN 55022 Class A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Part 15 Class A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Carcasa de clase de protección IP20  
Dimensión de altura 131  
Dimensión Ancho 74  
Dimensión Profundidad 111  
Peso neto 430  
Peso bruto 752  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 19170106  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000037  
ETIM Reference Feature EC000734  
 

Accesorios Opcionales

SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
By the metre, Cat5e (100mBit/s), PUR, yellow RAL1003, 2x2x0.35, colour single wires: White, yellow, blue, orange
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 plug-in connector, straight, IP20, 4-pin, Cat5e, AWG 22 (4-core), cable diameter: 6.3-6.7mm