閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"311071","name":"PSS SB BUSCABLE0 MOVE","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
製品コード: 311071
GTIN:
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 | - |
技術データ
電気データ
| ケーブルK1絶縁抵抗 | 5 GΩ×km |
| 標準特性インピーダンスK1導体抵抗 | 100~120 Ω |
環境データ
| 使用周囲温度 |
-20
80 |
機械的データ
| K1ケーブル素材 | Cu |
| ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
| ケーブルタイプK1 | Li09YC11Y |
| K1シールドの素材 | Sn |
| 絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
| ケーブル絶縁1の素材 | PUR/TMPU |
| ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
| 曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
| ケーブルK1最大外径 |
8.2
8.2 |
| 導体線径 |
0.75
0.75 |
| AWG K1配線接続線径 | 18 |
| より線ケーブルK1 | 3芯フィラ |
| シールド処理K1 | はい |
| シールドタイプK1 | メッシュワイヤ |
| コンダクタ数 | 3 |
| ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20236 |
| 実量 | 85 |
| 総重量 | 85 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |