Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"311071","name":"PSS SB BUSCABLE0 MOVE","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
Número do produto: 311071
GTIN:
ACESSORIO PARA CONTROLADOR PROGRAMAVEL
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Resist. isolamento do cabo K1 | 5 GOhm x km |
| Tip. Imped. característica K1 | 100 a 120 Ohm |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
Dados mecânicos
| Material do cabo K1 | Cu |
| Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
| Tipo de cabo K1 | Li09YC11Y |
| Mat. superf. blind. K1 | Sn |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | Amarelo sinal RAL1003 |
| Material revestimento cabo 1 | PUR/TMPU |
| Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
| Diâmetro externo máx. cabo K1 |
8.2
8.2 |
| Seção transversal do condutor |
0.75
0.75 |
| Tamanho de fio AWG K1 | 18 |
| Torção dos fios K1 | 3 fios e enchimento |
| Blindagem K1 | sim |
| Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
| Número de condutores | 3 |
| Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20236 |
| Peso líquido | 85 |
| Peso bruto | 85 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |