Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"311071","name":"PSS SB BUSCABLE0 MOVE","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
Numéro de l'article: 311071
GTIN:
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données électriques
| Résistance d’isol. du câble K1 | 5 Gohm x km |
| Impédance typique K1 | 100 - 120 ohms |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
80 |
Données mécaniques
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
| Type de câble K1 | Li09YC11Y |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR/TMPU |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
8.2
8.2 |
| Section du conducteur |
0.75
0.75 |
| Section du fil AWG K1 | 18 |
| Câblage K1 | 3 fils et matériau remplissage |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en fils |
| Nombre de fils | 3 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20236 |
| Poids net | 85 |
| Poids brut | 85 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |