text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS SB BUSCABLE0 MOVE

Número de producto: 311071
GTIN: 
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación -  
 
Resist. aislamiento cable K1 5 GOhm x km  
Impedancia característica K1 100 - 120 Ohm  
Temperatura ambiente -20  
80  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP (9Y)  
Tipo de cable K1 Li09YC11Y  
Material superf. pantalla K1 Sn  
Color envoltura exterior 1 Amarillo señal RAL1003  
Material envoltura de cable 1 PUR/TMPU  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 8.2  
8.2  
Sección de los conductores 0.75  
0.75  
Sección de conductor AWG K1 18  
Trenzado K1 3 hilos y relleno  
Apantallado K1 sí  
Tipo de apantallado K1 Malla trenzada de alambre  
Número de hilos 3  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20236  
Peso neto 85  
Peso bruto 85  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant