Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"311071","name":"PSS SB BUSCABLE0 MOVE","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
Kód materiálu: 311071
GTIN:
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení | - |
Technická data
Elektrické údaje
| Izolační odpor kabel K1 | 5 GOhm x km |
| Typ. vlnový odpor K1 | 100 - 120 Ohm |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-20
80 |
Mechanické údaje
| Materiál kabelu K1 | Cu |
| Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
| Typ kabelu K1 | Li09YC11Y |
| Materiál povrchu clony K1 | Sn |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR/TMPU |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
8.2
8.2 |
| Průřez vodiče |
0.75
0.75 |
| Průřez vedení AWG K1 | 18 |
| Zkroucení K1 | 3 žíly a výplň |
| Odstínění K1 | ano |
| Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
| Počet vodičů | 3 |
| Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20236 |
| Čistá váha | 85 |
| Celková hmotnost | 85 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |