text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMI o426 basic

製品コード: 264100
GTIN: 
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VD...  さらに表示

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard

認証 CE  
cULus Listed  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 15  W
ディスプレイタイプ TFT  
対角表示 10.4  Zoll
ディスプレイ解像度 640×480  
ディスプレイ色濃度 65536  
タッチスクリーンのタイプ 抵抗  
RAM 128MB  
USBホストインタフェース数 4×USB  
イーサネットインタフェース数 1  
RS 232インタフェース数 1  
外部VGAインタフェース VGA  
使用周囲温度 0 - 50  °C
高さ 227  mm
304  mm
奥行き 55  mm
実量 2904  g
総重量 4108  g
 
 
 

アクセサリ(オプション)

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.

アクセサリ(操作に必須)

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI、アクセサリ、供給電圧コネクタセット、3ピン、PMIvisu、 PMIopenおよびPMImicro用、3部構成、コネクタ、ソケットおよび ブラケットで構成。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI、アクセサリ、ガスケット、長さ1500 mm、材質: フォームラバー、3 mm、PMIvisuおよびPMIopen用 (15インチ、12インチ、10インチの各1台 または6.5インチと5.7インチの各2台に対して十分)、PMImicroおよびPMImicro診断用 (PMImciro診断各3台に対して十分)。
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.