text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMI o426 basic

Numéro de l'article: 264100
GTIN: 
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VD...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard

Homologation CE  
cULus Listed  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 15  W
Type d’afficheur TFT  
Diagonale de l'écran 10.4  Zoll
Résolution d’affichage 640 x 480  
Palette de couleurs de l’écran 65536  
Type d’écran tactile Résistif  
Mémoire vive 128MB  
Nombre d’interfaces hôte USB 4xUSB  
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Nombre d’interfaces RS-232 1  
Interface VGA externe VGA  
Température d’utilisation 0 - 50  °C
Dimensions hauteur 227  mm
Dimension largeur 304  mm
Dimension profondeur 55  mm
Poids net 2904  g
Poids brut 4108  g
 
 
 

Accessoires optionnels

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
€46.62

Accessoires obligatoires

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu, PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et d’un support.
€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accessoires, joint torique, longueur 1 500 mm, matériau caoutchoucmousse, 3 mm, pour PMIvisu et PMIopen (suffisant pour une fois 15", 12", 10" ou deux fois 6,5" et 5,7"), pour PMImicro et PMImicro diag (suffit pour 3x PMImicro diag).
€18.87
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
€40.32