text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMI o426 basic

Numero dell'articolo: 264100
GTIN: 
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VD...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard

Omologazione CE  
cULus Listed  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 15  W
Tipo display TFT  
Diagonale display 10.4  Zoll
Risoluzione display 640 x 480  
Profondità colore display 65536  
Tipo display touch Resistivo  
RAM 128MB  
N. di interfacce host USB 4xUSB  
N. interfacce Ethernet 1  
N. interfacce RS-232 1  
Interfaccia VGA esterna VGA  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Altezza 227  mm
Larghezza 304  mm
Profondità 55  mm
Peso netto 2904  g
Peso lordo 4108  g
 
 
 

Accessori opzionali

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.

Accessori obbligatori per il funzionamento

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessorio, set di connettori alimentazione di tensione, 3 poli,per PMIvisu, PMIopen e PMImicro, 3 pezzi, composto da connettore maschio, connettorefemmina e supporto.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accessorio, guarnizione tonda, lunghezza 1500 mm, materiale gommaEVA, 3 mm, per PMIvisu e PMIopen (sufficiente una per 15", 12", 10" o due 6,5" e 5,7"), per PMImicro e PMImicro diag (sufficiente per 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.