Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"264100","name":"PMI o426 basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI o426 basic
Número do produto: 264100
GTIN:
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VD...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 15 W |
Exposição
| Tipo de display | TFT |
| Display diagonal | 10.4 Zoll |
| Resolução do display | 640 x 480 |
| Intensidade de cor do display | 65536 |
| Tipo da tela sensível ao toque | resistivo |
CPU
| RAM | 128MB |
Porta USB
| Quant. interfaces USB Host | 4xUSB |
Interface Ethernet
| Número interfaces Ethernet | 1 |
Interface serial
| Número interfaces RS-232 | 1 |
Interfaces VGA
| Interface VGA externa | VGA |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 227 mm |
| Dimensão de profundidade | 55 mm |
| Dimensão de profundidade | 304 mm |
| Peso líquido | 2904 g |
| Peso bruto | 4108 g |
Acessórios opcionais
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Acessórios obrigatórios de operação
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, acessório, conjunto de plugues de alimentação, 3 polos, paraPMIvisu,
PMIopen e PMImicro, 3 peças, consistindo de plugue, soquete e
suporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, acessório, vedação do cabo redondo, comprimento 1500 mm, materialesponja de borracha, 3
mm, para PMIvisu e PMIopen (suficiente para um cada 15", 12", 10"
ou dois cada 6,5" e 5,7"), para PMImicro e PMImicro diag
(suficiente para 3x cada PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.