text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMI o426 basic

Kód materiálu: 264100
GTIN: 
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VD...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard

Povolení CE  
cULus Listed  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 15  W
Typ displeje TFT  
Display diagonal 10.4  Zoll
Rozlišení displeje 640 x 480  
Barevná hloubka displeje 65536  
Druh dotykového displeje rezistivní  
RAM 128MB  
Počet rozhraní USB-Host 4xUSB  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Počet rozhraní RS 232 1  
Externí rozhraní VGA VGA  
Okolní teplota 0 - 50  °C
Rozměr výška 227  mm
Rozměr šířka 304  mm
Rozměr hloubka 55  mm
Čistá váha 2904  g
Celková hmotnost 4108  g
 
 
 

Volitelné příslušenství

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.

Povinné provozní příslušenství

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, příslušenství, sada konektorů pro napájení, 3pól., pro PMIvisu, PMIopen a PMImicro, 3 díly, zahrnuje konektor, zásuvku a držák.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, příslušenství, těsnicí kulatá šňůra, délka 1500 mm, materiálmechová guma, 3 mm, pro PMIvisu a PMIopen (dostačuje vždy pro jednou 15“, 12“, 10“ nebo dvakrát 6,5“ a 5,7“), pro PMImicro a PMImicro diag (dostačuje vždy pro 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.