text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMI o426 basic

Tuotenumero: 264100
GTIN: 
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VD...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 15  W
Näytön tyyppi TFT  
Näytön lävistäjä 10.4  Zoll
Näytön resoluutio 640 x 480  
Värisyvyys näyttö 65536  
Kosketusnäytön tyyppi resistiivinen  
Työmuisti 128MB  
USB-isäntäliit. lukumäärä 4xUSB  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä 1  
Ulk. VGA-liitäntä VGA  
Ympäristön lämpötila 0 - 50  °C
Mitta korkeus 227  mm
Leveysmitta 304  mm
Syvyysmitta 55  mm
Nettopaino 2904  g
Bruttopaino 4108  g
 
 
 

Lisävarusteet

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.

Pakolliset varusteet

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, tarvike, jännitteensyöttöpistokesarja, 3-napainen, PMIvisulle, PMIopenille ja PMImicrolle, 3-osainen, koostuu pistokkeesta,pistorasiasta ja pidikkeestä.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, tarvike, narutiiviste, pituus 1500 mm, materiaali vaahtokumi, 3 mm, PMIvisulle ja PMIopenille (riittää yhdelle 15", 12", 10" tai kahdelle 6,5" ja 5,7"), PMImicrolle ja PMImicro diag:lle (riittää 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.