text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMI o426 basic

Produktnummer: 264100
GTIN: 
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VD...  Mere

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard

Godkendelse CE  
cULus Listed  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 15  W
Displaytype TFT  
Skærmdiagonal 10.4  Zoll
Displayopløsning 640 X 480  
Displayets farvedybde 65536  
Type af touchdisplay resistiv  
Arbejdshukommelse 128MB  
Antal USB-host-interfaces 4xUSB  
Antal Ethernet-tilslutninger 1  
Antal RS-232-tilslutninger 1  
Eksternt VGA-interface VGA  
Omgivelsestemperatur 0 - 50  °C
Mål, højde 227  mm
Mål, bredde 304  mm
Mål, dybde 55  mm
Nettovægt 2904  g
Bruttovægt 4108  g
 
 
 

Ekstra tilbehør

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.

Nødvendigt driftstilbehør

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, tilbehør, spændingsforsyningsstik-sæt, 3-polet, til PMIvisu, PMIopen og PMImicro, 3 dele, bestående af hanstik, hunstik og holder.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, tilbehør, rundsnorspakning, længde 1500 mm, materiale poregummi, 3 mm, til PMIvisu og PMIopen (tilstrækkeligt til et stk. 15", 12", 10" eller to stk. 6,5" og 5,7"), til PMImicro og PMImicro diag (tilstrækkelig til 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.