닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"264100","name":"PMI o426 basic","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PMI o426 basic
제품 번호: 264100
GTIN:
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VD...
추가 정보
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 15 W |
전시
| 디스플레이 유형 | TFT |
| 디스플레이 대각선 길이 | 10.4 Zoll |
| 디스플레이 해상도 | 640 x 480 |
| 디스플레이 색심도 | 65536 |
| 터치스크린 타입 | 저항성 |
CPU
| RAM | 128MB |
USB 인터페이스
| USB 호스트 인터페이스 개수 | 4xUSB |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
직렬 인터페이스
| RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
VGA 인터페이스
| 외부 VGA 인터페이스 | VGA |
환경 데이터
| 대기 온도 | 0 - 50 °C |
기계 데이터
| 높이 직경 | 227 mm |
| 폭 치수 | 304 mm |
| 깊이 치수 | 55 mm |
| 순중량 | 2904 g |
| 총중량 | 4108 g |
선택적 액세서리
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
필수적 액세서리
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, 액세서리, 공급 전압 커넥터 세트, 3핀, PMIvisu,
PMIopen 및 PMImicro용, 3-파트, 커넥터, 소켓 및 브래킷으로
구성.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, 액세서리, 가스켓, 길이 1500mm, 폼 러버 소재, 3
mm, PMIvisu 및 PMIopen용(각각 15”, 12”, 10” 1개
또는 6.5” 및 5.7” 2개용으로 충분), PMImicro 및 PMImicro diag용
(각각 PMImciro diag 3개용으로 충분).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.