text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMI o426 basic

Numer produktu: 264100
GTIN: 
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VD...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 15  W
Typ wyświetlacza TFT  
Przekątna ekranu 10.4  Zoll
Rozdzielczość wyświetlacza 640 x 480  
Wyświetl głębię kolorów 65536  
Typ ekranu dotykowego rezystancyjny  
Pamięć robocza 128MB  
Liczba interfejsów hosta USB 4x USB  
Ilość złączy Ethernet 1  
Ilość złączy RS-232 1  
Zewnętrzny interfejs VGA VGA  
Temperatura pracy 0 - 50  °C
Wysokość 227  mm
Szerokość 304  mm
Głębokość 55  mm
Ciężar netto 2904  g
Ciężar brutto 4108  g
 
 
 

Akcesoria obligatoryjne

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, akcesoria, zestaw złączy napięcia zasilającego, 3-pinowy, dla PMIvisu, PMIopen i PMImicro, 3 części, składający się ze złącza,gniazda i uchwytu.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, akcesoria, uszczelka, długość 1500 mm, materiał guma piankowa, 3 mm, dla PMIvisu i PMIopen (odpowiedni dla każdego 15", 12", 10” lub każdych dwóch 6.5" i 5.7"), dla PMImicro i PMImicro diag (odpowiedni dla każdego 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

Akcesoria opcjonalne

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.