Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"264100","name":"PMI o426 basic","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PMI o426 basic
Номер артикула: 264100
GTIN:
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VD...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 15 W |
дисплей
| Тип дисплея | TFT |
| Дисплей с диагональю | 10.4 Zoll |
| Разрешение дисплея | 640 x 480 |
| Глубина цвета дисплея | 65536 |
| Тип сенсорного экрана | резистентный |
ПРОЦЕССОР
| ОЗУ | 128MB |
USB-порт
| Кол-во главных USB-интерфейсов | 4 x USB |
Интерфейс Ethernet
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Интерфейсы VGA
| Внешний VGA-интерфейс | VGA |
Экологические данные
| Окружающая температура | 0 - 50 °C |
механические данные
| Размер по высоте | 227 mm |
| Размер по ширине | 304 mm |
| Размер по глубине | 55 mm |
| Вес нетто | 2904 g |
| Вес брутто | 4108 g |
Дополнительные принадлежности
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Необходимые принадлежности
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, принадлежности, комплект разъемов питания, 3 контакта, для PMIvisu,
PMIopen и PMImicro, 3 элемента (разъем, гнездо и
кронштейн).
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, принадлежности, прокладка, длина 1 500 мм, материал – пенорезина, 3
мм, для PMIvisu и PMIopen (достаточно для одного устройства с экраном15", 12", 10"
или двух устройств с экраном 6,5" и 5,7"), для PMImicro и PMImicro diag
(достаточно для 3 устройств PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.