Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"264100","name":"PMI o426 basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI o426 basic
Número de producto: 264100
GTIN:
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VD...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Operating System Windows(R) CE.net 4.2 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 15 W |
Monitor
| Tipo de display | TFT |
| Diagonal de display | 10.4 Zoll |
| Resolución del display | 640 x 480 |
| Intensidad color del display | 65536 |
| Tipo display táctil | resistiva |
CPU
| Memoria de trabajo | 128MB |
Puerto USB
| Número de interfaces USB-Host | 4xUSB |
Interfaz Ethernet
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
Interfaces VGA
| Interface VGA externo | VGA |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 227 mm |
| Dimensión Ancho | 304 mm |
| Dimensión Profundidad | 55 mm |
| Peso neto | 2904 g |
| Peso bruto | 4108 g |
Accesorios Opcionales
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Accesorios Obligatorios
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accesorios, set de conectores de alimentación, 3 polos, paraPMIvisu,
PMIopen y PMImicro, compuesto por 3 partes: conector macho, conectorhembra y
soporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accesorios, junta de cordón, longitud 1500 mm, material cauchocelular, 3
mm, para PMIvisu y PMIopen (suficiente para 1 ud. de 15", 12", 10"
o dos uds. de 6,5" y 5,7"), para PMImicro y PMImicro diag
(suficiente para 3 uds. de PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.