Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"Z9000016","name":"GW Connector for Modular Gateways","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SM"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
GW Connector for Modular Gateways
Numero dell'articolo: Z9000016
Ponticello a innesto per PiBridge per il collegamento dei singoli moduli
Revolution Pi. Universale per tutti i moduli base ed
espansione Revolution Pi.
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati meccanici
Altezza | 15 mm |
Larghezza | 26 mm |
Profondità | 16 mm |
Peso netto | 3 g |
Peso lordo | 3 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 84735020 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548095784 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volume | 0 |