Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380503","name":"PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
Numero dell'articolo: 380503
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente nominale | 4 |
| Tipo resist.cond. cavo dati K1 | 72 +/-6 Ohm/km |
| Tipo impedenza d’onda K1 | 100 - 120 Ohm |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-25
85 |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP68 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 5 poli |
| Forma del tipo di connettore 1 | Angolare |
| Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
| Tipo connettore 2 | Connettore maschio M12 5 poli |
| Forma del tipo di connettore 2 | Angolare |
| Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
| Materiale superf. Contatto 1 | Au |
| Materiale superf. Contatto 2 | Au |
| Materiali pin | CuZn |
| Materiale connettori femmina | CuSn |
| Tipo cavo K1 | TP-(ST)-PUR |
| Lunghezza cavo | 3 |
| Mat. superficie schermo K1 | Sn |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
| Colore custodia | Nero |
| Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
| Diametro est. max. cavo K1 |
6.35
6.35 |
| Isolante linea cavo dati K1 | PP |
| Isolante linea aliment. K1 | PE-E |
| Sez. cavo dati AWG K1 | 24 |
| Sezione trasv. cond. dati K1 | 2 x 0,24 mm² |
| Sezione trasv. cond. UB K1 | 2 x 0,38 mm² |
| Sez. trasv. cond. scherm. K1 | 1 x 0,38 mm² |
| Cordatura K1 | 2x twisted pair |
| Schermatura K1 | Sì |
| Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
| Numero fili | 5 |
| Omologazioni del cavo K1 | UL |
| Privo di alogeni | Sì |
| Impermeabilità agli oli | Resistente |
| Resistenza alla fiamma | UL Cable Flame |
| Materiale custodia | PUR |
| Peso netto | 102 |
| Peso lordo | 112 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |