text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu H SB-T

Tuotenumero: 314010
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p ext. temperature.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
Laiteosoite SafetyBUS p 32d ... 95d  
Siirtonopeus SafetyBUS p 500 kBit/s  
Siirtotapa SafetyBUS p kaksijohtiminen johto  
Liitäntä SafetyBUS p 9-nap. Sub-D-urosliitin  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -40  
70  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? lyhytaikainen  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000m  
EMC standardi EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60664-1  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Mitta korkeus 125.6  
Leveysmitta 50.2  
Syvyysmitta 72.60000000000001  
Nettopaino 162  
Bruttopaino 195  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Pakolliset varusteet

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€10.40
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Metritavara, väylä/tehohybridikaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 2x0,38+2x0,24+1x0,38, yksittäiset johdot: punainen, valkoinen, vihreä, ruskea
€7.11
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, perusmoduuli, jännitteensyöttömoduuleille, syöttö Modul Supply, syöttö Peripherie Supply, syöttö C-kisko, 1-rivinen, 4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin. Vain ensimmäiseksi päämoduulinjälkeiseksi moduuliksi järjestelmäympäristössä A ja Remote- Station PSSu XR F-T jälkeen!
€9.57
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, perusmoduuli, jännitteensyöttömoduuleille, syöttö Modul Supply, syöttö Peripherie Supply, syöttö C-kisko, 1-rivinen, 4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, korotetutympäristövaatimukset. Vain ensimmäiseksi päämoduulin jälkeiseksimoduuliksi järjestelmäympäristössä A ja Remote-Station PSSu XR F-Tjälkeen!
€17.70

Lisävarusteet

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
€22.60
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10 kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kaapeli, pituus 3 m.
€25.26
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kaapeli, pituus 5 m.
€30.69
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella, korotetutympäristövaatimukset.
€21.16