text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu H SB-T

Número de producto: 314010
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p ext. temperature.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Dirección disp. SafetyBUS p 32d ... 95d  
Vel. transmisión SafetyBUS p 500 kbits/s  
Tipo transmisión SafetyBUS p Conducción bifilar diferencial  
Conexión SafetyBUS p Conector macho Sub-D 9 polos  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
70  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Acel. choque según norma 2
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60664-1  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Dimensión de altura 125.6  
Dimensión Ancho 50.2  
Dimensión Profundidad 72.60000000000001  
Peso neto 162  
Peso bruto 195  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Accesorios Obligatorios

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
By the metre, bus/power hybrid line, PUR, yellow RAL1003, 2x0.38+2x0.24+ 1x0.38, colour of the single wires: Red, white, green brown
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, screw connection. Only for use as first module after the head module in system environment A and after theremote station PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 1-row, 4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, forincreased environmental requirements. Only for use as first module after the head module in system environment A and after the remote station PSSu XRF-T!
PSSu BS 2/8 S-T
PSSu BS 2/8 S-T 314656
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 2-row, 4 connection levels, 8 terminals, screw connection, for increased environmental requirements. Only for use as first module after the head module in system environment A and after the remote station PSSu XRF-T!
PSSu BS 2/8 C-T
PSSu BS 2/8 C-T 314657
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 2-row, 4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, forincreased environmental requirements. Only for use as first module after the head module in system environment A and after the remote station PSSu XRF-T!

Accesorios Opcionales

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion, green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USB cable, length 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USB cable, length 5 m.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased environmental requirements.