text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu H SB-T

Productnummer: 314010
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p ext. temperature.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Device-adres SafetyBUS p 32d ... 95d  
Overdrachtssnelh. SafetyBUS p 500 kbit/s  
Overdrachtsmethode SafetyBUS p Differentiële tweedraads kabel  
Aansluiting SafetyBUS p 9-pol. Sub-D-connector (male)  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -40  
70  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Versnel. schok vlg. norm 2
Lucht- en kruipwegen naar EN 60664-1  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Afmeting hoogte 125.6  
Afmeting breedte 50.2  
Afmeting diepte 72.60000000000001  
Nettogewicht 162  
Brutogewicht 195  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Optionele accessoires

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
€22.60
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, USB-kabel, lengte 3 m.
€25.26
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, USB-kabel, lengte 5 m.
€30.69
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde milieu-eisen.
€21.16

Verplichte Accessoires

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€8.70
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Metergoed, bus/power hybride kabel, PUR, geel RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, kleur van de aders: rood, wit, groen, bruin
€7.11
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 1-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting. Uitsluitend voorgebruik als eerste module na de kopmodule in systeemomgeving A en na het remote station PSSu XR F-T!
€9.57
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 1-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen. Uitsluitend voor gebruik als eerste module na de kopmodule in systeemomgeving A en na het remote station PSSu XR F-T!
€17.70