text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu H SB-T

Номер артикула: 314010
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p ext. temperature.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Адрес устройства SafetyBUS p 32d ... 95d  
Скорость передачи SafetyBUS p 500 кбит/с  
Тип передачи SafetyBUS p Дифференциальный 2-жил. кабель  
Разъем SafetyBUS p 9-конт. штекерный разъем D-Sub  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Окружающая температура -40  
70  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Кратко  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Ускор.уд.возд. по стандарту2
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60664-1  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Размер по высоте 125.6  
Размер по ширине 50.2  
Размер по глубине 72.60000000000001  
Вес нетто 162  
Вес брутто 195  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Дополнительные принадлежности

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USB-кабель, длина 3 м.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USB-кабель, длина 3 м.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, оконечная пластина с интегрированным оконечным резистором ,.

Необходимые принадлежности

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
По метру, для гибридных линий питания/шин, ПУР, желтый RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, цвет сигнальный проводов: красный, белый, зеленый, коричневый
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение. Только дляиспользования в качестве первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленной станции PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое , соединение. Только дляиспользования в качестве первого модуля после головного модуля в системной среде A и послеудаленнойстанции PSSu XR -T!