Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"314010","name":"PSSu H SB-T","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSSu H SB-T
Numero dell'articolo: 314010
GTIN:
Head module, SafetyBUS p ext. temperature.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Interfaccia SafetyBUS p
| Indirizzo device SafetyBUS p | 32d ... 95d |
| Velocità trasmiss. SafetyBUS p | 500 kBit/s |
| Tipo trasmissione SafetyBUS p | Linea a due fili differenziale |
| Collegamento SafetyBUS p | Connett. maschio Sub-D 9 poli |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | momentaneo |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Acc. shock sec. Norma 2 | |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60664-1 |
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
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Altezza | 125.6 |
| Larghezza | 50.2 |
| Profondità | 72.60000000000001 |
| Peso netto | 162 |
| Peso lordo | 195 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accessori opzionali
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10
pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli
, contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica,
verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon
etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici
e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4
con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette),
imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti,
elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli
DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica
richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUBD1 CONNETTORE
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Articolo a metraggio, Bus/Power Cavo ibrido, PUR, giallo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, colore dei singoli fili: rosso, bianco, verde, marrone
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModule
Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila,
4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite. Solo perl’impiego come
primo modulo dopo il modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopola stazione
remota PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModul
Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila,
4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose. Solo per l’impiego come primo modulo dopoil modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopo la stazioneremota PSSu XR F-T!