닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"314010","name":"PSSu H SB-T","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PSSu H SB-T
제품 번호: 314010
GTIN:
Head module, SafetyBUS p ext. temperature.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
| 어플리케이션 범위 | Failsafe |
기술 데이터
SafetyBUS p 인터페이스
| SafetyBUS p 장치 주소 | 32d ... 95d |
| SafetyBUS p 전송률 | 500kBit/s |
| SafetyBUS p 전송 유형 | 차동 2 와이어 케이블 |
| SafetyBUS p 연결 | 9-핀 D-Sub 수 커넥터 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
-40
70 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 단기 |
| 영구 작동 높이 ASL | 5000m |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60664-1 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 높이 직경 | 125.6 |
| 폭 치수 | 50.2 |
| 깊이 치수 | 72.60000000000001 |
| 순중량 | 162 |
| 총중량 | 195 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
선택적 액세서리
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10
ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica
intensa, VPE 2 ud.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico,
verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en
bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada,para requisitos
ambientales exigentes.
필수적 액세서리
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D1
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB BUSKABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Por metros, cable híbrido bus/alimentación, PUR, amarillo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, color de los conductores: rojo, blanco, verde, marrón
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul
Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 1 fila,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo. Para usar solocomo
primer módulo después del módulo de cabecera en entornos de sistema A ydespués de la unidad
remota PSSu XR F-T.
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, módulo base, para módulos de tensión de alimentación, alimentaciónModul
Supply, alimentación Periphery Supply, alimentación Rail C, 1 fila,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes. Para usar solo como primer módulo después del
módulo de cabecera en entornos de sistema A y después de la unidadremota PSSu XR F-T.